Группы товаров
Пятиосевой базовый модуль UNILOCK системный размер 138 мм
K1419

Пятиосевой базовый модуль UNILOCK системный размер 138 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Оксидированный опорный корпус.
Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.
Указание:Базовые модули UNILOCK для 5-осевой обработки типоразмера 138 предназначены для зажима крупногабаритных и тяжелых заготовок. Установка заготовки в базовый модуль производится непосредственно с зажимным штифтом или с помощью переходного адаптера. Базовые модули закрепляют болтами на соответствующих базовых плитах или непосредственно на столе станка. Установка возможна в любом положении. Путем совмещения двух модулей, нижняя сторона к нижней стороне, можно также скомпоновать и использовать сдвоенный зажимной модуль.

Зажимные штифты UNILOCK обеспечивают в сочетании с крепежными болтами M16, M20, M24 следующие удерживающие усилия:
- удерживающее усилие (M16) 75 000 Н
- удерживающее усилие (M20) 160 000 Н
- удерживающее усилие (M24) 230 000 Н
Удерживающее усилие с винтом с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762 -12.9

Зажим зажимных штифтов в зажимном модуле должен производиться только в комплекте с установленной сменной наладкой.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Пятиосевой базовый модуль UNILOCK системный размер 138 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыH

SWМомент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1419.1380750Aбез защиты от проворачивания75830 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33