Groupes de marchandise
Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée, forme B
K1367_B

Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :PVC.Finition :noir.Nota :Les profilés de protection des arêtes sont conçus pour atténuer, recouvrir et décorer les arêtes de la tôle, de sorte qu'aucune étape d'usinage supplémentaire ne soit nécessaire.Montage :Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.Sur demande :D’autres longueurs.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1367_B Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée, forme B 222 kB
 Informations techniques protection des arêtes vives 23,9 kB

Dessins

Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeLPlage de serrage
mm
Rayon de courbure minimal
mm
B

HCAOAcc.PrixCommander
K1367.114X2000B20001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 Sur demande
K1367.114X5000B50001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 Sur demande
K1367.114X10000B100001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 Sur demande
K1367.114X20000B200001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 Sur demande
K1367.114X50000B500001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33