Groupes de marchandise
Serrures à tige en zinc ou en plastique pour tiges plates
K2279

Serrures à tige en zinc ou en plastique pour tiges plates

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Serrures à tige en zinc ou en plastique.Nota :Les serrures à tige pour tiges plates sont montées en association avec des leviers pivotants en plastique (K2269) pour par ex. fermer de manière sûre une armoire électrique. Elles permettent d’obtenir un verrouillage à 2 points ainsi qu’un verrouillage à 3 points.Accessoires :K2269 Levier pivotant en plastique.
K2273 Douilles pour cames en zinc.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2279 Serrures à tige en zinc ou en plastique pour tiges plates 113 kB
 Informations techniques relatives aux poignées 325 kB

Dessins

Serrures à tige en zinc ou en plastique pour tiges plates

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseB

B1DD1HH1H2LL1L2L3L4L5L6Course
S
CAOAcc.PrixCommander
K2279.1348zinc2214517328,518348124224508385424 Sur demande
K2279.0348polyamide2214517328,518348124224508385424 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33