Groupes de marchandise
Verrous quart de tour en inox 1.4404, petit modèle, diamètre du boîtier 32 mm
K1339

Verrous quart de tour en inox 1.4404, petit modèle, diamètre du...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps et écrou de fixation en inox 1.4404.
Actionnement 1.4401.
Joint torique NBR.

Finition :Naturel.Nota :Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°.
Montage possible à droite ou à gauche.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.

Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Clé à douille K0535.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox K1340.
Indication de dessin :
Actionnement :
a) Profil carré 7 mm
b) Profil carré 8 mm
c) Double panneton 3 mm
d) Double panneton 5 mm
e) Broche
f) Clé à trois pans 7 mm

1) Joint torique
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1339 Verrous quart de tour en inox 1.4404, petit modèle, diamètre du boîtier 32 mm 198 kB

Dessins

Verrous quart de tour en inox 1.4404, petit modèle, diamètre du boîtier 32 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HS
max.
CAOAcc.PrixCommander
K1339.1718carré 7 mm32188 Sur demande
K1339.1818carré 8 mm32188 Sur demande
K1339.4318double empreinte 3 mm32188 Sur demande
K1339.4518double empreinte 5 mm32188 Sur demande
K1339.0018papillon32188 Sur demande
K1339.8718Clé à trois°pans 7°mm32188 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33