Groupes de marchandise
Plaques de bridage en inox pour verrou quart de tour avec poignée encastrée
K2327

Plaques de bridage en inox pour verrou quart de tour avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4310.

Finition :Naturel.Nota :Des vis de fixation M2,5 en inox sont fournies.

Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6-12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 12 mm.

Pour les plaques fines (moins de 11 mm), le fond de la plaque de bridage dépasse de la plaque.
Montage :Lors du montage, veuillez tenir compte de l’orientation de la plaque de bridage par rapport au verrou quart de tour.Indication de dessin :
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
4) Convient aux vis de fixation (tête fraisée) M2,5
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2327 Plaques de bridage en inox pour verrou quart de tour avec poignée encastrée 207 kB
 Informations techniques relatives au verrou quart de tour avec poignée encastrée et plaque de bridage adaptée 253 kB

Dessins

Plaques de bridage en inox pour verrou quart de tour avec poignée encastrée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D4D5D6HH1H2H3H4MCAOAcc.PrixCommander
K2327.1283128314235314210,522,5114M02,5 Sur demande
RéférenceDésignationFinition 1Finition 2Type de formeCAOAcc.PrixCommander
K2327.12831Plaque de bridage--- Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33