Groupes de marchandise
Verrous quart de tour en inox 1.4401 à actionnement par manette verrouillables
K1108

Verrous quart de tour en inox 1.4401 à actionnement par manette...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4401.

Finition :Naturel.Nota :Verrou quart de tour avec bouton papillon. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Livraison avec écrou en inox standard. Le verrou quart de tour fermant à clé est fourni avec 2 clés. Ces verrous quart de tour à bouton papillon sont respectivement fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).

Commander le modèle de came souhaité séparément. Toutes les cames peuvent être combinées avec ce boîtier.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Came en acier pour verrous quart de tour en inox K1114.
Clés pour verrou quart de tour K1511.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1108 Verrous quart de tour en inox 1.4401 à actionnement par manette verrouillables 220 kB

Dessins

Verrous quart de tour en inox 1.4401 à actionnement par manette verrouillables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementH

SWCAOAcc.PrixCommander
K1108.1186papillon1827 Sur demande
K1108.2186poignée papillon verrouillable1827 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33