Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Douilles en zinc.Nota :Les douilles pour cames servent à relier des leviers pivotants et des cames. À l’aide de ces douilles et en association avec l’adaptateur pour cames pour verrou quart de tour K2272, l’adaptateur pour tiges rondes K2271 ou la serrure à tige pour tiges plates, on obtient un système de verrouillage à 1 ou 3 points qui permet de sécuriser par ex. des armoires électriques.Accessoires :K1114 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2244 Came en acier pour verrou quart de tour.
K0523 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2272 Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc.
K2279 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2273_A Douilles pour cames en zinc forme A 179 kB

Dessins

Douilles pour cames en zinc forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

DD1LCAOAcc.PrixCommander
K2273.0611A8611,812,6 0,00 €
K2273.0612A8611,811 0,00 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33