Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Étrier en acier 1.6541.
Support à souder en acier S355JR.
Finition :Étrier forgé, traité haute résistance, à revêtement plastique rouge.
Support à souder forgé, traité haute résistance, brut.
Nota :Les pattes de fixation permettent un soudage rapide.

Ils permettent une construction compacte et supportent des contraintes multidirectionnelles. Coefficient de sécurité 4.

Le support à souder est forgé, matière S355 JR (St 52-3) facile à souder. Les pattes servent de mesure d'écartement pour le jeu nécessaire au soudage avec la base (env. 3 mm).
La charge maxi est gravée sur le support à souder. Elle correspond à celle de la configuration la moins favorable des exemples de levage.

Le soudage doit être réalisé par un soudeur professionnel et selon la norme EN 287-1.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0773 Anneau de levage soudable 221 kB

Dessins

Anneau de levage soudable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

BB1HH1LL1SSoudureCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K0773.1000sans lame ressort40383240733813HV 5 + a31120 Sur demande
K0773.2000sans lame ressort41383245814013HV 5 + a32000 Sur demande
K0773.3000sans lame ressort45433845874217HV 8 + a33150 Sur demande
K0773.5000sans lame ressort555048571086022HV 12 + a45300 Sur demande
K0773.1001avec lame ressort40383240733813HV 5 + a31120 Sur demande
K0773.2001avec lame ressort41383245814013HV 5 + a32000 Sur demande
K0773.3001avec lame ressort45433845874217HV 8 + a33150 Sur demande
K0773.5001avec lame ressort555048571086022HV 12 + a45300 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33