Groupes de marchandise
Boulon de support fileté autobloquant en acier avec manille pivotante
K2156

Boulon de support fileté autobloquant en acier avec manille...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Boulon en acier de traitement, traité.
Manille en acier de traitement, traitée.
Élément fileté en inox 1.4542.
Bouton-pression en aluminium.
Ressort en inox.

Finition :Boulon phosphaté au manganèse.
Manille phosphatée au manganèse.
Élément fileté durci par précipitation.
Bouton-pression anodisé orange.
Nota :Les boulons de support filetés sont des éléments porteurs simples et rapides d’utilisation dotés d’une manille mobile et pivotante.
Un appui sur le bouton-pression permet de déverrouiller les segments filetés et d’insérer le boulon de support fileté dans le taraudage ou de l’en retirer. Lorsque le bouton-pression est relâché, les segments filetés se verrouillent en toute sécurité. Le vissage et le dévissage, chronophages, ne sont donc plus nécessaires, comme c’est par ex. le cas avec un anneau de levage.

La manille pivotante et orientable s’aligne toujours dans le sens de la traction lors du levage, sans que le boulon ne tourne. La barre de sécurité de la manille protège le bouton-pression de tout desserrage involontaire sous l’effet d’une traction en ligne droite.

La condition préalable à toute utilisation est un taraudage compatible et un matériau d’une résistance adaptée.

Chaque boulon de support fileté est accompagné d’un mode d’emploi détaillé.

Protection contre la corrosion.

Certification TÜV.

Les valeurs X min, F1, F2 et F3 sont conformes à la norme DIN EN 13155, et la charge de test correspond à 3 fois la charge nominale.
Plage de température :+250 °C max.
Taille de filetage M24 : à partir de 150 °C, diminution linéaire de la capacité de charge de 23 %.
Montage :Montage :
1. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé.
2. Insérer le boulon de support fileté.
3. Relâcher le bouton (le bouton doit
retrouver sa position initiale).
4. Visser le boulon de support fileté à la main jusqu'à
ce qu'il repose intégralement sur toute la surface d'appui.
5. Il faut s'assurer que les
segments filetés sont bien enclenchés
dans le filetage de logement.

Démontage :
1. Dévisser le boulon de support fileté d'env. un quart
de tour dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre.
2. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé.
3. Retirer le boulon de support fileté.
4. Relâcher le bouton.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2156 Boulon de support fileté autobloquant en acier avec manille pivotante 317 kB

Dessins

Boulon de support fileté autobloquant en acier avec manille pivotante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

D2D4D5D6L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10Couple
de serrage
max. Nm
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CAOAcc.PrixCommander
K2156.08M86,6233,538201217,825,754,942,54668123,738822,10,90,8 Sur demande
K2156.10M108,3533,53820142025,754,942,54668123,7381023,91,51,5 Sur demande
K2156.12M1210,0733,53820172425,754,942,54668123,7381226,22,52,3 Sur demande
K2156.16M1613,833,53820172425,754,942,54668123,7381228,44,54,2 Sur demande
K2156.20M2017,25505935223036,573,755,670102167,55917316,67,75,0 Sur demande
K2156.24M2420,750593527364279,255,670102173592232311,18,6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33