Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.1191 (CK45). Résistance à la traction ≈700 N/mm².Finition :Bruni.Nota :Vis de levage conformes à la norme VDI 3366.

En règle générale, il convient d'utiliser quatre vis de levage. En utilisant quatre vis de levage, il convient de noter que deux d'entre elles supportent le poids total de l'outil. Ainsi, lors du retournement de l'outil, la charge peut être répartie sur deux vis de levage.
Indication de dessin :
1) kg max.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2044 Vis de levage VDI 3366 243 kB

Dessins

Vis de levage VDI 3366

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

D2LL1L2L3SWCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K2044.1616M16582852024320 Sur demande
K2044.2020M20683462230500 Sur demande
K2044.2525M247838825361000 Sur demande
K2044.3232M3095451032411500 Sur demande
K2044.4040M36118561240502500 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33