Groupes de marchandise
Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox
K1921

Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox 1.4542.

Finition :Trempé.Nota :Les douilles de logement plates offrent une solution de fixation sûre et rapide pour les anneaux de levage à broche. Elles permettent un montage simple et sécurisé quel que soit le type de matière de la pièce à soulever. Également utilisables pour les pièces à parois fines et les trous borgnes.
Ce modèle convient pour les applications qui nécessitent une surface plane après le vissage.
Elles sont résistantes à la corrosion et à l'usure.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1921 Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox 264 kB

Dessins (aperçu complet)

Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox

Douille de logement plate
pour anneau de levage à broche en Inox, forme A

plus d'infos

Dessins

Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1

D2D3D4D5D6L1L2L3XCouple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1921.10810A8M16x1,5249,83,1161025201,575 Sur demande
K1921.10815A8M16x1,5249,83,1161525201,575 Sur demande
K1921.10825A8M16249,83,1162535301,575 Sur demande
K1921.10835A8M16249,83,1163545401,575 Sur demande
K1921.11015A10M20x1,52812,25,1201530241,5100 Sur demande
K1921.11025A10M20x1,52812,25,1202535291,5100 Sur demande
K1921.11035A10M202812,25,1203545391,5100 Sur demande
K1921.11050A10M202812,25,1205060541,5100 Sur demande
K1921.11215A12M24x1,53214,75,1221532261,5150 Sur demande
K1921.11225A12M24x1,53214,75,1222540341,5150 Sur demande
K1921.11625A16M30x23919,25,1302545391,5200 Sur demande

Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox, forme B

plus d'infos

Dessins

Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1

D2D3D4D5D6L1L2L3L4XCouple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1921.11235B12M243214,75,1223550443,81,5150 Sur demande
K1921.11250B12M243214,75,12250655918,81,5150 Sur demande
K1921.11650B16M303919,25,13050655961,5200 Sur demande
K1921.11675B16M303919,25,130759084311,5200 Sur demande
K1921.12050B20M36x243265,1305070633,51,5200 Sur demande
K1921.12075B20M36x243265,13075958828,51,5200 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33