Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : acier.
Mors de serrage : acier de cémentation.
Douille de centrage à collerette : acier de traitement.
Finition :Bruni. Mors de serrage : cémenté.Nota :De par sa construction basse, le crampon plaqueur étroit convient parfaitement à l’usinage de pièces de faible hauteur.
Les mors en acier trempé assurent le bridage simultané vers l'avant et vers le bas.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0890 Crampon plaqueur étroit 246 kB

Dessins

Crampon plaqueur étroit

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABD

D1D2EE1HH1H2KK1LL1L2WXYZZ1Force
de serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0890.006802412,2166,52,50,62125,5925,5244,52,513,574,511533 Sur demande
K0890.0101203918,22410,54134402040,52,565,5421,51061584,516 Sur demande
K0890.0161866026,2351771,551592260,541056,535,51692414931 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33