Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de base en fonte à graphite sphéroïdal (FGS).
Mors en acier de traitement trempé.
Finition :Peinture : noire.
Mors : brillant.
Indication de dessin :
1) Rondelle concave et rondelle convexe pour M12 et M16
2) Pièce à usiner
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0832 Butée de plaquage 210 kB

Dessins (aperçu complet)

Butée de plaquage

Butée de plaquage, forme B

plus d'infos

Dessins

Butée de plaquage, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCAOAcc.PrixCommander
K0832.02B Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33