Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps: acier 1.1191.Finition :Bruni.
Douilles: trempé.
Nota :Cet ensemble de crampon et butée active permet de serrer et plaquer une pièce en une seule opération. L’effort de serrage transformé en plaquage par l’action de la butée active garantit un appui efficace de la pièce. Le crampon est équipé de 2 vis anti-recul DIN 913 qui empêchent celui-ci de reculer lors du serrage.À noter :(Le support à bille n’est pas compris dans la livraison.)Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0830 Crampon plaqueur 197 kB

Dessins

Crampon plaqueur

Sélection/filtre d'articles

Référence

F
N
F1
N
Couple de serrage
de la vis C1
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0830.11225000500030 Sur demande
K0830.21222500450030 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33