Groupes de marchandise
Élément de bridage avec insert de préhension pour système de bridage par plaquage
K2195

Élément de bridage avec insert de préhension pour système de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Élément de bridage avec insert de préhension et effet de plaquage pour le pré-usinage en serrage direct ainsi que pour l'usinage de pièces brutes.Matière :Acier.Finition :Corps de base bruni.
Insert de préhension trempé.
Nota :Grâce à sa structure extrêmement stable, à ses forces de serrage élevées et à son design compact, l'élément de bridage avec effet de plaquage convient pour le pré-usinage en serrage direct (OP10) avec le système de bridage modulaire 5°axes ainsi que pour le serrage des pièces brutes de n'importe quelle plaque ou autre pièce.

Ses deux dimensions ainsi que la possibilité de déplacement continu du système de bridage permettent de serrer des pièces de toutes tailles.

Grâce aux différents pieds de positionnement et au réglage fin, la hauteur de serrage de la pièce à usiner peut être réglée de manière flexible.

L'interface pour plaques tramées (dimension de trame 40/50) ainsi que pour système de bridage à point zéro UNILOCK est intégrée par défaut.
Avantages :- Effet de plaquage.
- Réglage horizontal.
- Différentes hauteurs de support de pièces possibles.
- Réglage fin intégré de la hauteur de serrage.
Accessoires :- Pieds de positionnement K0298.
- Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage K2199.
- Bagues d'adaptation K2200.
Contenu de la livraison1 élément de bridage avec insert de préhension.
1 pied de positionnement K0298.2081.
Indication de dessin :
1) Attention : risque de déformation !
Aucune bride de serrage ne doit être placée dans cette zone !
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2195 Élément de bridage avec insert de préhension pour système de bridage par plaquage 338 kB

Dessins

Élément de bridage avec insert de préhension pour système de bridage par plaquage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleBB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
min.
L
max.
L1L2L3L4CourseCourse
S
Couple
de serrage
max. Nm
F
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
K2195.121050801Taille 1280362025M128810,538218510550802522,51338126,24020 Sur demande
K2195.161301001Taille 16100452525M1611313,5502587130801003327,518,7553,75126,26530 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33