Groupes de marchandise
Brides de serrage latérales automatisables
K2159

Brides de serrage latérales automatisables

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Ces brides de serrage latérales sont particulièrement adaptées aux opérations de serrage automatisées.Matière :Acier de traitement.Finition :Traité et bruni.Mode d'emploi :Actionnement au moyen d’une clé à chocs à couple réglable ou manuel à l’aide d’une clé de serrage.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages :Automatisables
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Accessoires :Inserts à picots et inserts K0385.Contenu de la livraisonK2159.0600 : 2x tige de positionnement Ø 10 (h7) x 30.
K2159.1000 : 2x tige de positionnement Ø 16 (h7) x 30.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2159 Brides de serrage latérales automatisables 215 kB

Dessins

Brides de serrage latérales automatisables

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceBB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3SWCourse
S
Force
de serrage
kN
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2159.06007652326435M6x15106,68056503035121587634530198627 Sur demande
K2159.100010068428545M6x15169977365404515161110044,584019111055 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33