Groupes de marchandise

Les goupilles d'arrêt KIPP

Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer deux pièces ou éléments. Un appui sur le bouton situé à l'extrémité supérieure de la goupille d'arrêt permet de déverrouiller les billes situées à l'extrémité inférieure. La goupille d'arrêt peut alors être insérée dans l'ouverture correspondante. Lorsque le bouton pression est relâché, les billes sortent à nouveau de leurs orifices et génèrent un verrouillage par serrage.

 

D'autres types de goupilles d'arrêt offrent une large champ d'applications. Les modèles standard sont limités en longueur en raison de la mécanique intégrée. Dans le cas des goupilles d'arrêt avec verrouillage de la tête, le mécanisme de verrouillage se trouve directement sous la tête. Cela permet d'obtenir des modèles avec une goupille plus longue. Outre les modèles avec verrouillage de la tête, il existe également des goupilles d'arrêt avec écrou de réglage. L'écrou de réglage permet d'ajuster parfaitement la longueur de serrage à la longueur requise.

 

En fonction du domaine d'application, vous pouvez choisir parmi différentes formes et différents matériaux de poignée. Pour les espaces réduits, il existe des poignées très étroites et, pour une manipulation avec des gants, des contours de poignée grossiers. Les matériaux disponibles sont le plastique et le zinc injecté haute pression. Tandis que les poignées en plastique se caractérisent par leur faible poids, les modèles en zinc injecté haute pression se distinguent par leur plus grande stabilité thermique.

 

Il existe deux modèles différents de goupilles d'arrêt KIPP. Outre la version standard avec goupille en inox 1.4305, le même modèle est également disponible dans une version avec goupille en inox 1.4542. Ces versions se caractérisent par leur stabilité et conviennent aux applications nécessitant une résistance au cisaillement particulièrement élevée.

 

Les goupilles d'arrêt sont utilisées dans l'industrie agroalimentaire ainsi que dans l'industrie chimique ou encore dans l'aviation et l'aéronautique. Grâce à leurs différentes versions, elles peuvent également être utilisées dans d'autres secteurs. Notre configurateur en ligne pour goupilles d'arrêt vous offre la possibilité de configurer le modèle adapté à votre application – essayez-le !

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33