Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en inox.
Aimant néodyme.
Finition :Corps : naturel.Nota :Un aimant dans la douille attire la broche (K1069) et la maintient avec la force de serrage indiquée.
Répétabilité ±0,25 mm. La répétabilité peut être améliorée à l'aide de centreurs supplémentaires.

Cotes de montage de la forme A :
plaques d'une épaisseur de 6 mm min.
Cotes de montage de la forme B :
plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Cotes de montage de la forme C :
plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm.
Cotes de montage de la forme D :
trou borgne.
Sur demande :Écrou adapté.Accessoires :Broche K1069Indication de dessin :
1) Aimant
2) Circlip
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1068 Douilles magnétiques 396 kB
 Remarque technique pour les douilles de réception/les douilles magnétiques 172 kB

Dessins

Douilles magnétiques
Douilles magnétiques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForce de serrage
N
Force de cisaillement
kN
Résistance thermique

CAOAcc.PrixCommander
K1068.670,8≤80 °C Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33