|
|
K0935Vérin de positionnement Ball Lock en acier avec manette indexable |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vérin de positionnement en acier de traitement. Billes en acier à roulement.
Levier de poignée en zinc injecté haute pression conforme à la norme DIN EN 12844. Pièces en acier de classe de résistance 5.8.Finition :Vérin de positionnement traité, bruni. Billes trempées, brutes.
Levier de poignée à revêtement plastique, orange vif RAL 2004. Pièces en acier brunies.Nota :Le fait de serrer la manette indexable permet de pousser la bille centrale vers le bas et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles sont serrées dans la douille de logement. Grâce à ce système simple à utiliser, le temps d’équipement des machines est raccourci jusqu’à douze fois par rapport aux méthodes conventionnelles.Montage :1. Dévisser d’abord la vis sans tête du vérin de positionnement. 2. Visser la manette indexable.Avantages :Serrage sans outilAccessoires :K0935 Kit de réparation. K0936 Douilles de centrage. K0937 Douilles de logement, forme A (enfoncées à l’arrière). K0938 Douilles de logement, forme B (vissées à l’avant).Contenu de la livraisonK0935 Vérin de positionnement Ball Lock. K0122 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | D | D1 | D2 | Force de retenue F kN | H max.
| L | L1 | L2 | L3 | Couple de serrage max. Nm | Épaisseur des plaques de fixation ±0,05 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0935.130132 | 30 | 13 | 22 | M5 | 3,3 | 25 | 27,6 | 6 | 30 | 33 | 1 | 13 |  | | Sur demande | | K0935.130202 | 30 | 13 | 22 | M5 | 3,3 | 35 | 34,6 | 6 | 30 | 33 | 1 | 20 |  | | Sur demande | | K0935.160202 | 40 | 16 | 32 | M6 | 5,3 | 35 | 36,5 | 8 | 31 | 34 | 3 | 20 |  | | Sur demande | | K0935.160252 | 40 | 16 | 32 | M6 | 5,3 | 40 | 41,5 | 8 | 31 | 34 | 3 | 25 |  | | Sur demande | | K0935.200202 | 40 | 20 | 40 | M6 | 13,3 | 35 | 39,5 | 10 | 31 | 34 | 4 | 20 |  | | Sur demande | | K0935.200252 | 40 | 20 | 40 | M6 | 13,3 | 40 | 44,5 | 10 | 31 | 34 | 4 | 25 |  | | Sur demande | | K0935.250202 | 65 | 25 | 45 | M8 | 30 | 40 | 44 | 10 | 42,5 | 45,5 | 9 | 20 |  | | Sur demande | | K0935.250252 | 65 | 25 | 45 | M8 | 30 | 45 | 49 | 10 | 42,5 | 45,5 | 9 | 25 |  | | Sur demande | | K0935.300202 | 80 | 30 | 50 | M10 | 44 | 45 | 49 | 13 | 54,5 | 58,5 | 15 | 20 |  | | Sur demande | | K0935.300252 | 80 | 30 | 50 | M10 | 44 | 50 | 54 | 13 | 54,5 | 58,5 | 15 | 25 |  | | Sur demande | | K0935.350202 | 95 | 35 | 60 | M12 | 68 | 50 | 51 | 13 | 63 | 67,5 | 25 | 20 |  | | Sur demande | | K0935.350252 | 95 | 35 | 60 | M12 | 68 | 50 | 56 | 13 | 63 | 67,5 | 25 | 25 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|