Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec roue en polyamide, modèle standard
K1770_LS

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix »,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier.
Roues : PA 6
Finition :Tôle d’acier : emboutie. Chape pivotante sur double chemin de billes. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Les roues en PA 6 se caractérisent par un frottement réduit, une résistance accrue à la corrosion et à l’usure, ainsi qu'aux chocs.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1770_LS Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec roue en polyamide, modèle standard 252 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec roue en polyamide, modèle standard
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec roue en polyamide, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1770.075322Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixPalier lisse353260-85759981008072,5200 Sur demande
K1770.100372Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixPalier lisse353760-8510091251008085200 Sur demande
K1770.125402Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixPalier lisse404060-85125915010080102,5200 Sur demande
K1770.150502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixPalier lisse6050807511015011190140105135400 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33