Groupes de marchandise
Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
K1759

Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes avec bande de roulement...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier,
Roues : bandage caoutchouc standard.
Jante : polyamide.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Roues orientables et fixes avec trou de fixation. Bandage caoutchouc lisse, gris.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1759 Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard 480 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

Roulettes d’appareil fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes d’appareil fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueBDD1HCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1759.050181Roulette fixesans système de blocagepalier lisse1850116940 Sur demande
K1759.075251Roulette fixesans système de blocagepalier lisse2575119860 Sur demande

Roulettes d’appareil pivotantes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes d’appareil pivotantes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
Roulettes d’appareil pivotantes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABDD1D2HRCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1759.05018Roulette pivotantesans système de blocagepalier lisse2518501143695040 Sur demande
K1759.07525Roulette pivotantesans système de blocagepalier lisse28257511439865,560 Sur demande
K1759.10025Roulette pivotantesans système de blocagepalier lisse332510011431218370 Sur demande

Roulettes d’appareil pivotantes avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes d’appareil pivotantes avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
Roulettes d’appareil pivotantes avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABDD1D2HRCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1759.050182Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse2518501143695040 Sur demande
K1759.075252Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse28257511439865,560 Sur demande
K1759.100252Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse332510011431218370 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33