Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd
K1760

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage caoutchouc standard.
Jante : polyamide.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Nos roues à bandage en caoutchouc standard présentent une résistance accrue aux chocs, aux collisions et à la corrosion.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1760 Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd 439 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

plus d'infos

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueBDHCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1760.080251Roulette fixesans système de blocagepalier lisse258011160 Sur demande
K1760.100321Roulette fixesans système de blocagepalier lisse3210013690 Sur demande
K1760.125251Roulette fixesans système de blocagepalier lisse2512516180 Sur demande
K1760.125321Roulette fixesans système de blocagepalier lisse32125161100 Sur demande

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABDHRCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1760.08025Roulette pivotantesans système de blocagepalier lisse4025801118060 Sur demande
K1760.10032Roulette pivotantesans système de blocagepalier lisse40321001369090 Sur demande
K1760.12525Roulette pivotantesans système de blocagepalier lisse4025125161102,580 Sur demande
K1760.12532Roulette pivotantesans système de blocagepalier lisse4032125161102,5100 Sur demande

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABDHRCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1760.080252Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse4025801118060 Sur demande
K1760.100322Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse40321001369090 Sur demande
K1760.125252Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse4025125161102,580 Sur demande
K1760.125322Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse4032125161102,5100 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33