Groupes de marchandise
Roulettes fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard
K1770_B

Roulettes fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier.
Roues : PA 6
Finition :Corps : embouti. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Les roues en PA 6 se caractérisent par un frottement réduit, une résistance accrue à la corrosion et à l’usure, ainsi qu'aux chocs.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1770_B Roulettes fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard 152 kB

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueBB1B2B3DD1HLL1Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1770.075321Roulette fixesans système de blocagePalier lisse3260-857599810080200 Sur demande
K1770.100371Roulette fixesans système de blocagePalier lisse3760-85100912510080200 Sur demande
K1770.125401Roulette fixesans système de blocagePalier lisse4060-85125915010080200 Sur demande
K1770.150501Roulette fixesans système de blocagePalier lisse50807511015011190140105400 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33