Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes ou fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard
K1773

Roulettes pivotantes ou fixes en inox avec roue en polyamide,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.

Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Surface satinée polie.
Inoxydable.
Plage de température :-25 °C jusqu’à +80 °C.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1773 Roulettes pivotantes ou fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard 341 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes ou fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard
Roulettes pivotantes ou fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard

Roulettes fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueBB1B2B3DD1HLL1L2Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1773.210750321Roulette fixePalier lisse326055857591001008076150 Sur demande
K1773.211000371Roulette fixePalier lisse3760558510091251008076150 Sur demande
K1773.211250401Roulette fixePalier lisse4060558512591501008076150 Sur demande
K1773.211500501Roulette fixePalier lisse50807511015011190140105-300 Sur demande

Roulettes pivotantes en inox avec roue en polyamide, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en inox avec roue en polyamide, modèle standard
Roulettes pivotantes en inox avec roue en polyamide, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueABB1B2B3D

D1HLL1L2Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1773.21075032Roulette pivotantePalier lisse38326055857591001008076150 Sur demande
K1773.21100037Roulette pivotantePalier lisse363760558510091251008076150 Sur demande
K1773.21125040Roulette pivotantePalier lisse404060558512591501008076150 Sur demande
K1773.21150050Roulette pivotantePalier lisse5450807511015011190140105-300 Sur demande

Roulettes pivotantes avec système «°stop-fix°» en inox avec roue en polyamide, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes avec système «°stop-fix°» en inox avec roue en polyamide, modèle standard
Roulettes pivotantes avec système «°stop-fix°» en inox avec roue en polyamide, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueABB1B2B3D

D1HLL1L2Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1773.210750322Roulette pivotantePalier lisse38326055857591001008076150 Sur demande
K1773.211000372Roulette pivotantePalier lisse363760558510091251008076150 Sur demande
K1773.211250402Roulette pivotantePalier lisse404060558512591501008076150 Sur demande
K1773.211500502Roulette pivotantePalier lisse5450807511015011190140105-300 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33