Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido y fundición nodular.Versión:Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de sujeción con acabado fino.
Indicación:Regulación precisa mediante tornillo moleteado o llave con macho hexagonal. Esto permite el movimiento en vertical sin desplazamiento lateral. Especialmente adecuado para tratar o trabajar piezas pesadas. Con cada cuña se suministra una cabeza esférica K1961-01.
Se alcanza H mín con el desmontaje de la placa de base.
Indicación sobre el dibujo:
1) Agujero de centrado para K1961
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1945 Cuñas 302 kB

Planos

Cuñas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRango de sujeciónBB1HH1H2LSWAjuste de altura
por giro de husillo
F
kN
CADAcc.PrecioPedir
K1945.5055 - 6863405568763130,8640  A petición
K1945.100100 - 1251156010012520125241,16100  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33