Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Metal duro.Versión:Sinterizado.Indicación:Los asientos de metal duro están disponibles como base de 4 puntos y acanalados. Se pueden pegar, por ejemplo, en placas de base de fundición gris.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1914 Placas de apoyo de metal duro redondo 160 kB

Planos

Placas de apoyo de metal duro redondo

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2DSBCADAcc.PrecioPedir
K1914.110acanalado6,353,22,3 A petición
K1914.111acanalado7,93,22,3 A petición
K1914.112acanalado9,53,23 A petición
K1914.113acanalado12,73,23 A petición
K1914.114acanalado19,053,23 A petición
K1914.211acanalado fino7,93,21,5 A petición
K1914.212acanalado fino9,53,22,3 A petición
K1914.213acanalado fino12,73,22,3 A petición
K1914.214acanalado fino19,053,22,3 A petición
K1914.215acanalado fino25,442,3 A petición
K1914.411soporte de 4 puntos7,93,23 A petición
K1914.412soporte de 4 puntos9,53,23 A petición
K1914.413soporte de 4 puntos12,743,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33