Grupos de mercancía
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20°
K0283

Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20°

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Forma M con inserto de metal duro.
Versión:Cuerpo bruñido, bola con acabado natural.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Patente solicitada.
En la rosca D2 se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con bola oscilante y rosca exterior.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:- El soporte con bola oscilante es pivotante.
- Soporte con gran fuerza de carga.
- La junta tórica integrada impide la entrada de suciedad y partículas extrañas. De este modo, se garantiza un funcionamiento seguro.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0283 Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20° 225 kB

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20°

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14° y 20°, forma C, bola aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14° y 20°, forma C, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaαD1D2D3HH2TESWØ de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0283.1061C14°12M6717,512,5619,6171014 A petición
K0283.106C14°16M6717,5-619,6171014 A petición
K0283.108C20°22M81126-927,7241634 A petición
K0283.1101C20°18M10112620927,7241634 A petición
K0283.110C20°22M101126-927,7241634 A petición
K0283.112C20°22M121126-927,7241634 A petición
K0283.1161C20°26M161840301541,6362590 A petición
K0283.116C20°34M161840-1541,6362590 A petición
K0283.120C20°34M201840-1541,6362590 A petición

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14º y 20º, forma M, bola aplanada, con acanaladura de metal duro

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14º y 20º, forma M, bola aplanada, con acanaladura de metal duro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaαD1D2D3D4HH1H2ETØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0283.9061M14°12M676,3517,50,612,519,66101714 A petición
K0283.906M14°16M676,3517,50,6-19,66101714 A petición
K0283.908M20°22M8117,5260,8-27,79162434 A petición
K0283.9101M20°18M10117,5260,82027,79162434 A petición
K0283.910M20°22M10117,5260,8-27,79162434 A petición
K0283.912M20°22M12117,5260,8-27,79162434 A petición
K0283.9161M20°26M161812,7400,93041,615253690 A petición
K0283.916M20°34M161812,7400,9-41,615253690 A petición
K0283.920M20°34M201812,7400,9-41,615253690 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33