Grupos de mercancía
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica
K0288

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola:
Formas C y F, acero para herramientas.
Forma K de POM.
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola:
Formas C y F, endurecida y bruñida.
Forma K, bola de POM de color blanco.
Forma O, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada a la bola. Resulta ideal como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto.
La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.

Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida a la bola por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0288 Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica 246 kB

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, forma C, bola de acero aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, forma C, bola de acero aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3HH1ESWØ de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0288.106X012C12M669,51,511,51079 A petición
K0288.106X025C25M669,51,511,51079 A petición
K0288.106X040C40M669,51,511,51079 A petición
K0288.108X012C12M88,5131,515131015 A petición
K0288.108X025C25M88,5131,515131015 A petición
K0288.108X040C40M88,5131,515131015 A petición

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, forma F, bola de acero aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, forma F, bola de acero aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3HH1ESWØ de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0288.306X012F12M669,51,511,51079 A petición
K0288.306X025F25M669,51,511,51079 A petición
K0288.306X040F40M669,51,511,51079 A petición
K0288.308X012F12M88,5131,515131015 A petición
K0288.308X025F25M88,5131,515131015 A petición
K0288.308X040F40M88,5131,515131015 A petición

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma K, bola de POM aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma K, bola de POM aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3HH1ESWØ de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0288.706X012K12M669,51,511,51072 A petición
K0288.706X025K25M669,51,511,51072 A petición
K0288.706X040K40M669,51,511,51072 A petición
K0288.708X012K12M88,5131,51513104 A petición
K0288.708X025K25M88,5131,51513104 A petición
K0288.708X040K40M88,5131,51513104 A petición

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma O, bola de acero inoxidable con superficie de diamante

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma O, bola de acero inoxidable con superficie de diamante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3HH1ESWØ de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0288.506X012O12M6810211,51079,2 A petición
K0288.506X025O25M6810211,51079,2 A petición
K0288.506X040O40M6810211,51079,2 A petición
K0288.508X012O12M81114,5315131015,5 A petición
K0288.508X025O25M81114,5315131015,5 A petición
K0288.508X040O40M81114,5315131015,5 A petición
K0288.510X015O15M101416319,6171318,8 A petición
K0288.510X030O30M101416319,6171318,8 A petición
K0288.510X050O50M101416319,6171318,8 A petición
K0288.512X020O20M121919421,9191529,8 A petición
K0288.512X040O40M121919421,9191529,8 A petición
K0288.512X060O60M121919421,9191529,8 A petición
K0288.516X025O25M162123427,7242050,3 A petición
K0288.516X050O50M162123427,7242050,3 A petición
K0288.516X080O80M162123427,7242050,3 A petición

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

BD2D3HH1ESWSW1WØ de bolaCADAcc.PrecioPedir
K0288.606X012P12M61012411,510-287 A petición
K0288.606X025P25M61012411,510-287 A petición
K0288.606X040P40M61012411,510-287 A petición
K0288.608X012P12M81316,551513-2810 A petición
K0288.608X025P25M81316,551513-2810 A petición
K0288.608X040P40M81316,551513-2810 A petición
K0288.610X015P15M101618519,61732813 A petición
K0288.610X030P30M101618519,61732813 A petición
K0288.610X050P50M101618519,61732813 A petición
K0288.612X020P20M122121621,91952415 A petición
K0288.612X040P40M122121621,91952415 A petición
K0288.612X060P60M122121621,91952415 A petición
K0288.616X025P25M162325627,72462420 A petición
K0288.616X050P50M162325627,72462420 A petición
K0288.616X080P80M162325627,72462420 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33