Grupos de mercancía
Pinzas, acero para herramientas, cuadradas
 con agujero avellanado
K2241

Pinzas, acero para herramientas, cuadradas con agujero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción y mordazas de sujeción. Con el uso de pinzas se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.Material:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y bruñido.Accesorios:K0929 Dispositivos de sujeción con leva.
K0930 Dispositivos de sujeción con leva.
K0931 Dispositivo de sujeción con leva y perno de apoyo.
K1159 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, rosca hasta la cabeza DIN 912.
K1160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
K0869 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliado, acero o acero inoxidable.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: acanalado
Forma C: cuneiforme
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K2241_Datasheet_32808_Pinzas_acero_para_herramientas_cuadradas_con_agujero_avellanado--es 176 kB

Planos (vista completa)

Pinzas, acero para herramientas, cuadradas
 con agujero avellanado

[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig
mit Senkbohrung Form A

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaVersión 1BHH1DD1Para
tornillos
AcanaladuraXCADAcc.PrecioPedir
K2241.12061Aacanalado1264,0684,5M4fino2,3x45° A petición
K2241.12101Aacanalado12104,0684,5M4fino2,3x45° A petición
K2241.12121Aacanalado12124,0684,5M4fino2,3x45° A petición
K2241.16061Aacanalado1664,2116,6M6fino3,2x45° A petición
K2241.16101Aacanalado16104,2116,6M6fino3,2x45° A petición
K2241.16121Aacanalado16124,2116,6M6fino3,2x45° A petición
K2241.20061Aacanalado2065,08159M8fino3,2x45° A petición
K2241.20101Aacanalado20105,08159M8fino3,2x45° A petición
K2241.20121Aacanalado20125,08159M8fino3,2x45° A petición
K2241.25101Aacanalado25106,61811M10fino3,2x45° A petición
K2241.25121Aacanalado25126,61811M10fino3,2x45° A petición

[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig
mit Senkbohrung Form B

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaVersión 1BHH1DD1Para
tornillos
AcanaladuraXCADAcc.PrecioPedir
K2241.12062Bcuneiforme1264,0684,5M4fino2,3x45° A petición
K2241.12102Bcuneiforme12104,0684,5M4fino2,3x45° A petición
K2241.12122Bcuneiforme12124,0684,5M4fino2,3x45° A petición
K2241.16062Bcuneiforme1664,2116,6M6fino3,2x45° A petición
K2241.16102Bcuneiforme16104,2116,6M6fino3,2x45° A petición
K2241.16122Bcuneiforme16124,2116,6M6fino3,2x45° A petición
K2241.20062Bcuneiforme2065,08159M8fino3,2x45° A petición
K2241.20102Bcuneiforme20105,08159M8fino3,2x45° A petición
K2241.20122Bcuneiforme20125,08159M8fino3,2x45° A petición
K2241.25102Bcuneiforme25106,61811M10fino3,2x45° A petición
K2241.25122Bcuneiforme25126,61811M10fino3,2x45° A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33