Grupos de mercancía

Ruedecillas esféricas en una gran variedad de acabados

Las ruedecillas esféricas de KIPP han demostrado su valor práctico en toda clase de aplicaciones de transporte. Desde las grandes empresas de construcción de maquinaria hasta los talleres más pequeños, las ruedecillas esféricas cubren una amplísima gama de aplicaciones. Las ruedecillas esféricas se utilizan, principalmente, en el trasporte de productos pesados, pero también delicados. Por ejemplo, las ruedecillas esféricas se incorporan en las prensas, los instrumentos de medición o en complejas instalaciones de transporte.
Las ruedecillas esféricas se fabrican opcionalmente con una carcasa de acero maciza o con materiales de distintas características. Mediante las juntas de fieltro se puede además impedir que entre suciedad en la carcasa de la bola. El cliente tiene los siguientes materiales donde elegir.
La gama de productos de KIPP es tan amplia y diversa que incluye ruedecillas esféricas con una capacidad de carga de 50 Newton y otras con una capacidad de carga de 15 000 Newton. En la tienda en línea de HEINRICH KIPP WERK se ofrecen más de 40 variantes de ruedecillas esféricas distintas. Y cada una en los más diversos diámetros. Muchas ruedecillas esféricas también están disponibles en varios modelos miniaturizados.
Carcasa:
- Acero galvanizado
- Acero inoxidable
Bolas de carga:
- Acero
- Acero inoxidable
- Poliamida (POM)
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33