Grupos de mercancía
Ruedecillas esféricas de acero con bola de remache
K1734

Ruedecillas esféricas de acero con bola de remache

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Carcasa de acero.
Palanca de poliamida.
Bola de carga de acero inoxidable 1.4034 o poliamida.

Versión:Acero galvanizado.Indicación:Las ruedecillas esféricas con bola de sujeción son adecuadas para el transporte y el posicionamiento de mercancía delicada, como vidrio o chapas pulidas de aluminio, latón y acero. Por lo demás, las ruedecillas esféricas se pueden utilizar como alternativa a las ruedillas estándar con las que se pueden transportar y posicionar fácilmente perfiles bajos, por ejemplo, en la venta al por menor, en la producción o en el hogar. Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1734 Ruedecillas esféricas de acero con bola de remache 193 kB

Planos (vista completa)

Ruedecillas esféricas de acero con bola de remache

Ruedecillas esféricas de acero
con bola de remache, forma A

Más información

Planos

Ruedecillas esféricas de acero con bola de remache, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
Material
del componente
Ø de bolaAD

D1D2HH1Carga máx.
en kg,
bola hacia arriba
Carga máx.
en kg,
bola hacia abajo
CADAcc.PrecioPedir
K1734.1119Acon sujeciónbola de acero inoxidable194850636,525212080 A petición
K1734.2119Acon sujeciónbola de poliamida194850636,525212080 A petición

Ruedecillas esféricas de acero
con bola de remache, forma B

Más información

Planos

Ruedecillas esféricas de acero con bola de remache, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
Material
del componente
Ø de bolaAD

D1D2HH1Carga máx.
en kg,
bola hacia arriba
Carga máx.
en kg,
bola hacia abajo
CADAcc.PrecioPedir
K1734.1219Bsin sujeciónbola de acero inoxidable19-50636,525212080 A petición
K1734.2219Bsin sujeciónbola de poliamida19-50636,525212080 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33