Grupos de mercancía
Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables, forma A, con perno insertable
K1964_A

Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables, forma A,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.
Los pernos de eje se pueden desmontar sin herramientas y gracias a eso, las medias bisagras se pueden separar y unir con rapidez.
Las bisagras se utilizan en las puertas, compuertas, cubiertas o bastidores.
Se pueden utilizar en interiores y exteriores.
Material:

Acero inoxidable 1.4401.
Pernos de eje y accesorios de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Bisagras pulidas.
Pernos de eje con acabado natural.
Accesorios de acabado natural.
Indicación:Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Ventajas:Montaje y desmontaje sin herramientasA petición:Combinación de aletas de distintas longitudes de la bisagra.Accesorios:K0776 Pernos insertables con fiador abatible.
Perno con cabeza ISO 2341.
Pernos insertables con ojo de llave.
K1136 Albura DIN EN ISO 1234.
K0367 Ojo de llave.
Volumen de suministroDos medias bisagras.
Pernos de eje seleccionados y/o accesorios.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con perno insertable
Forma B: con perno/ cabeza y ojo de llave
Forma C: con perno/ cabeza y albura
2) Perno de eje
3) Albura
4) Ojo de llave
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1964_A Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables, forma A, con perno insertable 292 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables, forma A, con perno insertable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K1964.26151501A-521515262648286,66149700560 A petición
K1964.30181801A-5917,517,529,529,548286,66149800575 A petición
K1964.40232301A-7722,522,538,538,548286,66149900675 A petición
K1964.45252501A-85252542,542,548286,66149900675 A petición
K1964.60333301A-11332,532,556,556,548286,66149900260 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33