Grupos de mercancía
Bisagras de acero interiores ángulo de apertura 110°
K1519

Bisagras de acero interiores ángulo de apertura 110°

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Las bisagras son aptas únicamente para aplicaciones horizontales.
En la versión con muelle al abrir no se alcanza un momento de torsión de 1,0 Nm ni al cerrar un momento de torsión de 3,0 Nm.
Ángulo de apertura de 110º.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1519 Bisagras de acero interiores ángulo de apertura 110° 378 kB

Planos

Bisagras de acero interiores ángulo de apertura 110°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTipo de
producto
AA1BB1B2B3D

D1SCADAcc.PrecioPedir
K1519.50400Abisagra interior5032402016106,2x14,26,2x12,22 A petición
K1519.50401Bbisagras con resorte interior5032402016106,2x14,26,2x12,22 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33