Grupos de mercancía
Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación
K1810

Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Pulido o tratado con chorro.Indicación:Las bisagras de acero inoxidable de alta calidad con tornillo de fijación tienen un ángulo de apertura de 95°. Las bisagras se pueden utilizar en las industrias alimentaria, de embalajes, química y farmacéutica.

Las bisagras se pueden pedir en versión pulida o tratada con chorro.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1810 Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación 152 kB

Planos (vista completa)

Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación

Bisagras de acero inoxidable
con tornillo de fijación, forma A

Más información

Planos

Bisagras de acero inoxidable 
con tornillo de fijación, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
Superficie
cuerpo
de base
AA1A2A3BB1HDLCADAcc.PrecioPedir
K1810.82650Aovaladopulido8232232565354M650 A petición
K1810.82651Aovaladotratado con chorro8232232565354M650 A petición

Bisagras de acero inoxidable
con tornillo de fijación, forma B

Más información

Planos

Bisagras de acero inoxidable 
con tornillo de fijación, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
Superficie
cuerpo
de base
AA1A2A3BB1HDLCADAcc.PrecioPedir
K1810.65650Bredondopulido6540--65254M650 A petición
K1810.65651Bredondotratado con chorro6540--65254M650 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33