Grupos de mercancía
Bisagras Aluminio, interior, con alma
K2101

Bisagras Aluminio, interior, con alma

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bisagra de aluminio.
Eje de acero inoxidable.
Embellecedor de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Versión:Bisagra anodizada.
Eje con acabado natural.
Embellecedor de aluminio blanco.
Indicación:Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio, aptas para colgar.
Las bisagras se pueden ensamblar a la izquierda o a la derecha.
Se puede girar a 360°.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

Juego de montaje:
2x tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991 / ISO 10642.
2x tuercas correderas en ranura retraíbles con alma tipo I.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2101 Bisagras Aluminio, interior, con alma 145 kB

Planos

Bisagras Aluminio, interior, con alma

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
TipoAA1A2A3A4B

B1B2B3
DD1NSF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K2101.86840-B & I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 A petición
K2101.86841-I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33