Grupos de mercancía
Bisagras de acero inoxidable, soldables
K1337

Bisagras de acero inoxidable, soldables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4404.

Versión:acabado satinado.Indicación:Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
Acero inoxidable 1.4404
Ventajas:Resistente a los ácidos y al agua de marCaracterísticas especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1337 Bisagras de acero inoxidable, soldables 164 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable, soldables

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABD

D1CADAcc.PrecioPedir
K1337.01608020801610 A petición
K1337.016100201001610 A petición
K1337.016120201201611 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33