Groupes de marchandise
Graisseur, forme conique, suivant DIN 71412, forme E, coude à 90°, carré
K1132_E

Graisseur, forme conique, suivant DIN 71412, forme E, coude à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier trempé min. 550 HV 1, zingué.
Nota :Les graisseurs coniques ont un filetage conique. Ils sont adaptés aux points qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leur polyvalence, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1132_E Graisseur, forme conique, suivant DIN 71412, forme E, coude à 90°, carré 173 kB

Dessins

Graisseur, forme conique, suivant DIN 71412, forme E, coude à 90°, carré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière
du corps
de base
ADL
max.
L1SWCAOAcc.PrixCommander
K1132.1506100Ecoudé à 90° à profil carréacier14M6X1185,59 Sur demande
K1132.1508100Ecoudé à 90° à profil carréacier14M8X1185,59 Sur demande
K1132.1508125Ecoudé à 90° à profil carréacier14M8X1,25185,59 Sur demande
K1132.1510100Ecoudé à 90° à profil carréacier15M10X1185,511 Sur demande
K1132.1518Ecoudé à 90° à profil carréacier15R1/8185,511 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33