Groupes de marchandise
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés

Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de...

retour
Les raccords de tubes sont des éléments de construction permettent l'assemblage de profilés et de systèmes. Ils représentent la solution optimale pour les dispositifs de protection, les cartérisations, les boîtiers et les bâtis de tous types dans la construction de machines.

Les brides KIPP

Les éléments d'assemblage de structures tubulaires KIPP permettent de raccorder des tubes de manière simple et flexible. Les brides constituent une alternative économique et rapide aux constructions maison ou mécano-soudées. Les brides permettent de raccorder de manière fiable et stable aussi bien des tubes ronds que carrés. Grâce à un système de connexion simple, elles peuvent être desserrées et réutilisées plusieurs fois, sans perçage, rivetage ni soudure. Des modifications ultérieures du système peuvent ainsi être apportées facilement et sans grand effort.

Comparatif des matériaux des brides : plastique, aluminium et inox

Brides en plastique – pour les charges légères

Les brides en plastique sont adaptées pour les constructions avec des charges mécaniques faibles. Elles sont surtout utilisées dans l'industrie de l'emballage alimentaire et se caractérisent par leur faible poids.

Principaux avantages des brides en plastique :

  • résistantes à la corrosion
  • résistantes aux substances agressives
  • économiques
  • design attrayant


Pour une bonne stabilité, nous vous recommandons d'utiliser des tubes en aluminium avec ces brides. Les tubes proposés par KIPP sont parfaitement adaptés à une utilisation avec nos brides et assurent un serrage sûr.

Ils sont disponibles dans les tailles suivantes :

  • brides en plastique pour tubes ronds de diamètre = 18 mm, 30 mm
  • taille des brides en plastique pour tubes carrés = 30 mm

Brides en aluminium – pour les charges moyennes à lourdes

KIPP propose un grand nombre de modèles de brides en aluminium. Elles sont adaptées à n'importe quelle construction tubulaire et se caractérisent par une capacité de charge supérieure à celle des modèles en plastique. Les brides en aluminium sont fabriquées en fonte d'aluminium ou en aluminium extrudé.

Leurs principaux avantages sont :

  • un montage rapide et économique
  • existent en plusieurs parties et sont adaptées à un montage ultérieur
  • stables
  • designs variés


Dans notre gamme, vous trouverez des :

  • brides en aluminium pour tubes ronds de diamètre = 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
  • taille des brides en aluminium pour tubes carrés = 25 mm, 30 mm, 40 mm

Brides en inox – pour les charges résistantes aux chocs

Les brides en inox résistent à des températures élevées et sont spécialement conçues pour les charges dynamiques. Grâce à leur matériau, elles résistent à la corrosion et présentent une force de flexion élevée.

Elles sont fabriquées en inox coulé de précision et ont pour principaux avantages :

  • une solidité extrême
  • une résistance aux vibrations
  • une résistance à la chaleur et à la corrosion
  • une résistance aux chocs
  • une surface électropolie


Chez KIPP, vous trouverez des brides en inox pour tubes ronds de diamètre = 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm

Les différents modèles de brides

Les brides KIPP peuvent être réparties en trois catégories – brides à angle droit, brides parallèles à l'axe, brides articulées.

Les brides à angle droit

Les brides à angle droit permettent de raccorder des tubes placés à 90° l'un par rapport à l'autre ou à 90° par rapport à la surface de vissage.

La catégorie des brides à angle droit comprend les :

  • brides en croix
  • équerres
  • brides de pied
  • brides pour pièces en T


Chacune de ces brides est conçue pour des applications spécifiques. Alors que les équerres sont particulièrement bien adaptées aux angles, les brides de pied fonctionnent également très bien pour la fixation murale. Les différents modèles de brides à angle droit sont disponibles avec tête amovible en option, ce qui permet leur montage ultérieur dans des systèmes déjà existants. En fonction du domaine d'application ultérieur, différents matériaux sont disponibles.

Les brides parallèles à l'axe

Les brides parallèles à l'axe permettent de raccorder entre eux des tubes de manière centrée ou parallèle à la surface de vissage.

Les brides suivantes appartiennent à la catégorie des brides parallèles à l'axe :

  • brides d'intersection
  • brides de raccordement


Les brides d'intersection permettent également de raccorder entre eux des tubes plus courts. Cela permet d'intégrer facilement les résidus de coupe dans les systèmes, réduisant ainsi les déchets et les coûts.

Les brides articulées

Les brides articulées permettent de raccorder entre eux des tubes de manière centrée et articulée. Le débattement est d'au moins 180°. Elles existent avec et sans fonction de verrouillage.

La catégorie des brides articulées comprend les :

  • brides à patte
  • brides à charnière
  • brides à pied articulé


Grâce aux brides articulées, il n'y a pratiquement plus de limites lors de la réalisation de constructions. Les écrans ou panneaux de commande peuvent également être positionnés individuellement grâce à ces brides flexibles, ce qui permet d'obtenir des postes de travail ergonomiques, adaptés aux besoins de chaque employé.

Les différentes sortes de brides

Un raccordement aisé de différents tubes grâce aux réducteurs

KIPP propose deux sortes de brides, les brides pour tubes carrés et les brides pour tubes ronds. Les réducteurs permettent de transformer des tubes carrés en tubes ronds et des tubes ronds en tubes carrés.

Ils permettent également de serrer des tubes de plus petite taille :

Les brides pour unités linéaires

En plus des brides normales, KIPP propose également des brides pour unités linéaires en aluminium.

Celles-ci sont disponibles sous forme de :

  • brides en croix
  • brides de raccordement
  • brides de pied


Ces brides permettent de fixer et de raccorder aisément des unités linéaires.

Achetez facilement des brides en ligne chez KIPP

Chez KIPP, vous trouverez différentes brides – pour presque toutes les applications. Dans notre boutique, vous trouverez également différents tubes ronds et tubes carrés, que vous pouvez commander déjà coupés à la longueur souhaitée. Ils se caractérisent par leurs très faibles tolérances de fabrication ainsi que par leurs soudures invisibles. Grâce à leur correspondance exacte avec les brides KIPP, nous pouvons vous garantir un serrage sûr.

Malgré notre grand choix de brides, vous n'avez pas trouvé celles qui correspondent à votre installation ou système ? Dans ce cas, contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de développer avec vous des solutions spéciales sur mesure !

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33