Groupes de marchandise

Communiqués de presse

retour
Communiqués de presse KIPP
Pour télécharger les textes de presse, il suffit de cliquer sur le lien correspondant.

KIPP présente (entre autres) des tutoriels vidéo pour la pause-café -
Des notions et des idées au format #kippresso

 2023_12_KIPP_PM_Kippresso_Videoserie 310 kB
 Images_2023_12_18 2,9 MB

L'hygiène au cœur des préoccupations –
Les nouvelles poignées croisillon KIPP avec contour fermé

 2023_11_KIPP_PM_Kreuzgriffe_Thermoplast 46,4 kB
 Images_2023_11_29 223 kB

Les nouveaux volants en aluminium KIPP
Une prise en main ergonomique, un processus sûr

 2023_07_KIPP_PM_Handraeder_aus_Aluminium_EN 243 kB
 Images_2023_07_04 1,9 MB

Les 20 ans de KIPP FRANCE

Histoire d’une réussite française

 2023_06_KIPP_PM_20_years_KIPP_France_FR 588 kB
 Images_2023_06_10 768 kB

Les douilles de positionnement avec capteur d'état KIPP
Toutes les positions sous contrôle

 2023_06_KIPP_PM_Positionierbuchsen_mit_Zustandssensor_EN 199 kB
 Images_2023_06_06 2,4 MB

Un positionnement et une fixation rapides
Les doigts d'indexage avec tête rotative de KIPP

 2023_03_KIPP_PM_Indexin_plungers_twist_knob_EN 142 kB
 Images_2023_03_29 2,7 MB

Solides, légères, ergonomiques
Les nouvelles manettes indexables avec poignée entièrement en plastique de KIPP

 2022_10_KIPP_PM_clamping_levers_all_plastic_grip_EN 172 kB
 Images_2022_10_13 886 kB

KIPP au salon AMB

Des solutions industrielles intéressantes de premier ordre

 2022_08_KIPP_PM_Ankuendigung_AMB_EN 456 kB
 Images_2022_08_12 7,3 MB

Flexible et universel
Le nouveau système de bridage multiple largeur 50

 2022_06_KIPP_PM_Mehrfach_Spannsystem_Systembreite_50_EN 200 kB
 Images_2022_05_31 1,7 MB

Faciles d'entretien et fiables
Les doigts d'indexage filaires avec capteur d'état

 2022_04_KIPP_PM_Arretierbolzen_kabelgebunden_EN 394 kB
 Images_2022_04_28 6,3 MB

Élargissement de la gamme KIPPflexX
Nouvel étau de bridage 5 axes KIPPflexX 90 mm pour les tables de machine plus petites

 2022_03_KIPP_PM_KIPPflexX_90_EN 78,1 kB
 Images_2022_03_15 1,1 MB

Une fixation fiable et un serrage rapide
La gamme KIPP vous offre un grand nombre de sauterelles à levier variées

 2022_02_KIPP_PM_Schnellspanner_EN 288 kB
 Images_2022_02_01 9,2 MB

Un nouveau doigt d'indexage conçu pour les exigences accrues en matière d'hygiène
Pas d'adhérence des particules de saleté grâce à la conception Hygienic DESIGN

 2021_12_KIPP_PM_Arretierbolzen_Hygienic_FR 158 kB
 Images_2021_12_06 868 kB

D'excellentes évaluations pour KIPP
Une nouvelle certification TÜV Service grâce à la grande satisfaction de nos clients

 2021_12_KIPP_PM_TUEV_Service_Zertifizierung_EN.docx 91,8 kB
 Images_2021_12_16 14,2 MB

KIPP soutient le sport de haut niveau
Une nouvelle manière de réunir sport de haut niveau et apprentissage

 2021_11_KIPP_PM_Partnerbetrieb_Spitzensport_EN 309 kB
 Images_2021_11_24 6,1 MB

Réduire les temps d'équipement avec les éléments de bridage KIPP
De nouveaux éléments de bridage pneumatiques pour des opérations de serrage et de positionnement simples

 2021_11_KIPP_PM_Pneumatische_Spannelemente_EN 106 kB
 Images_2021_11_04 3,7 MB
Pour toutes les applications dans lesquelles l'hygiène joue un rôle important
Le nouveau système de raccords Hygienic DESIGN
 2021_10_KIPP_PM_Hygienic_Design_Verschraubung_FR 167 kB
 Images_2021_10_11 2 MB
KIPP élargit sa gamme
De nouveaux galets et roues pour les applications industrielles
 2021_09_KIPP_PM_Raeder_Rollen_FR 67,9 kB
 Images_2021_09_23 1,2 MB
Fixation avec un seul doigt
La nouvelle génération de doigts d'indexage avec levier à came de KIPP
 2021_08_KIPP_PM_Arretierbolzen_Exzenterhebel_FR 143 kB
 Images_2021_08_31 1,8 MB
Fonctionnalité combinée dans un produit
KIPP développe de nouveaux doigts d'indexage et poignées de serrage
 2021_08_KIPP_PM_Arretier_und_Spanngriff_EN 182 kB
 Images_2021_08_16 3,8 MB
Les nouveaux tendeurs de chaîne KIPP
Une fixation des formes complexes avec une répartition uniforme de la force
 2021_06_KIPP_PM_Kettenspanner_FR 467 kB
 Images_2021_06_07 6,1 MB
Une fiabilité optimale des processus grâce aux doigts d'indexage FEATURE grip
Un capteur d'état intégré permet de transmettre l'état d'actionnement actuel
 2021_05_KIPP_PM_FEATUREgrip_Arretierbolzen_FR 73,5 kB
 Images_2021_05_19 2 MB
Construire de manière responsable
Un acier neutre en CO2 pour notre extension logistique
 2021_03_KIPP_PM_Logistikerweiterung_Gruener-Stahl_EN 226 kB
 Images_2021_03_26 4,3 MB
Un verrouillage sûr par simple poussée
KIPP élargit sa gamme avec de nouvelles fermetures à déclic
 2021_03_KIPP_PM_Schnappverschluesse_EN 36,5 kB
 Images_2021_03_08 898 kB
Éléments de manœuvre en plastique thermodurcissable
Résistants à la chaleur, stables et faciles à nettoyer
 2021_02_KIPP_PM_Bedienteile_aus_Duroplast_EN 36,8 kB
 Images_2021_02_19 1,7 MB
KIPP élargit sa gamme de manettes indexables
Les nouvelles manettes indexables avec fonction de sécurité empêchent tout actionnement involontaire
 2021_01_KIPP_PM_Klemmhebel_Sicherheitsfunktion_FR 36,8 kB
 Images_2021_01_11 393 kB
Coopération entre KIPP et Freudenberg Sealing Technologies
Nouvelle certification de l'EHEDG pour le système à visser étanche Hygienic USIT®
 2020_09_KIPP_PM_NOVOnox_hygienic_FR 35,5 kB
 Images_2020_09_03 1,4 MB
Un nouveau produit dans le domaine de la technique de serrage
Mandrins de centrage expansibles avec levier à came : fixer à l'aide de perçages
 2020_09_KIPP_PM_Spanndorne_mit_Exzenterhebel_EN 36,7 kB
 Images_2020_09_01 1,6 MB
Une avancée dans la technique de serrage
KIPPflexX : un étau de bridage 5 axes avec deux fonctions
 2020_08_KIPP_PM_5-Achs-Spanner_KIPPFlexX_EN 36,2 kB
 Images_2020_09_02 2,4 MB
Goupilles d'arrêt autobloquantes, modèles réglables et produits avec verrouillage de la tête
Modèles réglables et produits avec verrouillage de la tête
De nouvelles goupilles d'arrêt autobloquantes
 03_KIPP_PM_Kugelsperrbolzen_EN 33,7 kB
 Image_2019_11 1.013 kB

Miser sur l'avenir :
HEINRICH KIPP WERK agrandit son atelier pour apprentis

 19_09_KIPP_Vergroesserung_Lehrwerkstatt_2019_EN 241 kB
 Images_2019_09_2 7,7 MB
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33