|
|
Les produits détectables peuvent être identifiés rapidement et de manière fiable par les systèmes de détection grâce à l'utilisation d'un plastique spécial.
- Détectables parmétal – les plus petits fragments sont détectés de manière fiable
- Détectables-visuellement – détection facile grâce au plastique bleu outremer
|
Accéder à tous les articles détectables |
|
|
|
Avec sa nouvelle gamme de produits FEATUREgrip, KIPP développe et propose des composants et des solutions intelligents, informatifs et connectés, compatibles avec l'industrie 4.0.
L'objectif de ces composants intelligents est de permettre aux utilisateurs de rendre leurs processus de fabrication numériques plus stables, plus précis et plus fiables en leur fournissant des informations supplémentaires. |
Accéder à tous les articles FEATUREgrip |
|
|
|
- Hygienic DESIGN – Le nouveau standard
- Hygienic USIT® – Du jamais vu dans l'industrie des process
|
|
|
|
Les produits affichant ce symbole sont adaptés à l‘intégration dans des systèmes normés de 19 pouces. Poignées, rails, éléments normés : tous s’accordent parfaitement dans le domaine de l’informatique, pour les racks utilisés dans l’ingénierie évènementielle, les laboratoires ou les centres de calcul. |
|
|
|
Les produits affichant ce symbole sont en acier inoxydable. Pour ces produits, l’alliage austénitique 1.4305 est en général utilisé. |
|
|
|
Ces produits sont fabriqués dans un plastique spécial à capacité d'élimination des décharges électrostatiques. Ils peuvent ainsi être utilisés dans les zones de protection contre les charges électrostatiques qui contiennent souvent des composants sensibles à l’électricité statique. |
|
|
|
MEDIgrip convient pour une utilisation dans des domaines ayant des exigences élevées en matière d'hygiène. Les éléments de manœuvre contiennent des microparticules d'argent, ce qui permet d'obtenir un effet antibactérien sur la surface. |
|
|
|
Respectueux de l'environnement et exempts de produits pétroliers, nos produits de la ligne NATUREgrip sont fabriqués à partir d'un biopolymère. Ce plastique provient intégralement de matières premières renouvelables |
|
|
|
Notre ligne de produits NOVOgrip est un grand classique dans le domaine du plastique : tout est pensé jusqu’au moindre détail. Conception esthétique, forme maniable, rapport prix-performances efficace. Tous les éléments en plastique se déclinent en plusieurs combinaisons de couleurs et différentes tailles. |
|
|
|
Plus qu’un nom, tout un programme : notre ligne SYMPAtouch offre une ergonomie maximale. La matière, soft et en même temps antidérapante, assure une prise en main parfaite. Elle permet ainsi une préhension sûre et assure le confort de la main en cas d‘utilisation fréquente. |
|
|
|
Accessoires pour profilés aluminium
Les produits de ce groupe apportent une solution pour tout ce qui concerne l'assemblage, le serrage et le maintien de profilés aluminium. Ces composants sont parfaitement adaptés à tous les profilés usuels d'une largeur de rainure de 8 mm ou 10 mm. Avec des connecteurs, des articulations, des caches, des angles et des charnières, ce groupe offre de nombreuses possibilités de construction pour les PROFILÉS ALUMINIUM.
|
|
|
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|