Groupes de marchandise
Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme E
K2274_E

Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme E

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tiges rondes en acier.Finition :Acier zingué.Nota :Les tiges rondes en acier sont utilisées en association avec nos leviers pivotants (K2268 ou K2269) pour sécuriser des armoires électriques. Ces tiges rondes peuvent être utilisées dans un système de verrouillage à 2 ou 3 points.Accessoires :K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2274_E Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme E 63,5 kB
 Informations techniques relatives aux poignées 325 kB

Dessins

Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeFinition 1B

DLCAOAcc.PrixCommander
K2274.110400Eà extrémité platesans œillet168400 Sur demande
K2274.110500Eà extrémité platesans œillet168500 Sur demande
K2274.110600Eà extrémité platesans œillet168600 Sur demande
K2274.110700Eà extrémité platesans œillet168700 Sur demande
K2274.110800Eà extrémité platesans œillet168800 Sur demande
K2274.110900Eà extrémité platesans œillet168900 Sur demande
K2274.111000Eà extrémité platesans œillet1681000 Sur demande
K2274.111100Eà extrémité platesans œillet1681100 Sur demande
K2274.111200Eà extrémité platesans œillet1681200 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33