Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en inox.
Boulon en acier.
Doigt en inox.
Bouton en inox.
Finition :Corps poli.
Boulon nickelé.
Doigt poli.
Bouton en inox, poli.
Nota :Vis de fixation M2 ou M3 fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur de 12 à 20 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Accessoires :Plaques de bridage K1062Indication de dessin :
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1061 Verrou quart de tour plat 360 kB
 Informations techniques pour verrou quart de tour K1061 et douille de fixation K1062 143 kB

Dessins

Verrou quart de tour plat

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TP1Force de
retenue
N
Force
de serrage
N
Force de cisaillement
kN
Force d'extraction F
en kN
Résistance thermique

CAOAcc.PrixCommander
K1061.516251425202111,56,515,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C Sur demande
K1061.817281834322815,41017M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C Sur demande
K1061.823281834322815,41023M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33