Groupes de marchandise
Les sauterelles sont utilisées pour le maintien et le bridage de pièces. Elles servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien. Ces produits s'adressent à la technique de montage, la technique de bridage, la fabrication d'outils et la construction d'outillages.

Un serrage facile grâce aux sauterelles à levier KIPP

KIPP propose des sauterelles à levier de différentes formes – à chaque application la sienne :

Dans la pratique, les sauterelles à levier sont également souvent appelées tendeurs. Sur les sauterelles horizontales, le levier de commande est en position de départ horizontale ; sur les sauterelles verticales, en position de départ verticale. La poignée est en plastique. La poignée est résistante à l'huile et offre une bonne prise en main.

Les modèles standard ont donné lieu aux sauterelles à levier KIPP lock et aux modèles équipés du système de verrouillage KIPP lock+. Le système KIPP lock se caractérise par une poignée ergonomique et maniable ainsi que par sa durabilité. La SURFACE EN NITROX spéciale des produits de ce système les rend résistants à la corrosion et particulièrement stables grâce au bras de serrage conique avec profil en U. Le système KIPP lock+ vient compléter les avantages du système KIPP lock avec un verrouillage de sécurité. La poignée ne peut donc être actionnée qu'après le déverrouillage.

La hauteur de serrage d'une sauterelle à levier horizontale ou verticale KIPP peut être réglée au moyen d'une vis de pression. Cela permet un réglage progressif dans une plage de 35 mm avec une force de serrage quasi constante. Cette dernière peut être ajustée jusqu'à 2 500 N selon les exigences grâce à une vis d'arrêt située sous le levier, dans l'articulation.

Les sauterelles à levier KIPP sont proposées avec un pied horizontal ou un pied vertical. La sauterelle s'adapte ainsi facilement à toutes les exigences de montage. En outre, la broche de pression peut être réglée manuellement en fonction de la situation. Chez KIPP, vous trouverez des sauterelles à levier en acier mais aussi en inox.

Pour accompagner la production intelligente, vous trouverez également chez KIPP des sauterelles à levier avec capteur de force intégré. Ces dernières permettent un réglage et une mesure précis de la force de serrage et font partie de la gamme de produits FEATURE grip. Le capteur de force permet de définir et de serrer de manière traçable des pièces. La production est ainsi documentée de manière encore plus complète afin de pouvoir identifier les possibilités d'optimisation et les problèmes de qualité.

Contrairement aux sauterelles à levier horizontales et verticales, les sauterelles à bielle se caractérisent par leur forme compacte et leurs force de retenue élevée. Elles offrent également une manipulation simple et intuitive. Les sauterelles à bielle possèdent une action de force linéaire.

Les sauterelles pneumatiques KIPP sont un modèle particulier de sauterelles à levier. Elles ne sont pas actionnées à la main ; le serrage s'effectue par pression d'air. Les sauterelles pneumatiques peuvent donc être intégrées dans des processus et des systèmes automatisés. Pour les faire fonctionner, vous pouvez avoir recours à n'importe quel système d'air comprimé conventionnel. Grâce à l'automatisation, les positions finales peuvent également être contrôlées facilement.

Les sauterelles à levier KIPP sont très qualitatives, solides et donc également bien adaptées aux applications du secteur de la construction mécanique – KIPP EN TOUTE CONFIANCE.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33