Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Levier pivotant en plastique.Nota :Notre levier pivotant en plastique constitue une solution innovante et ergonomique, spécialement conçue pour la manipulation d’armoires électriques et de commandes. Avec son design robuste et ses matériaux de qualité, ce levier pivotant conjugue fonctionnalité et longévité.

Ses trous de montage présentent les entraxes usuels 50x50x50.

Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3 points (voir informations techniques).

S’agissant de la forme A, les demi-cylindres profilés sont déjà montés dans le levier pivotant.

S’agissant de la forme B, les demi-cylindres profilés pour levier pivotant (K2270) doivent être commandés séparément.
Accessoires :K2270 Demi-cylindre profilé pour levier pivotant.
K1114 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2244 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
K2273 Douille pour cames en zinc.
K2274 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.
K2279 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
K2278 Tiges plates en acier pour levier pivotant.
K2272 Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc.
Indication de dessin :
Trous de montage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2269 Levier pivotant en plastique 207 kB
 Informations techniques relatives aux poignées 325 kB

Dessins (aperçu complet)

Levier pivotant en plastique

Levier pivotant en plastique forme A

plus d'infos

Dessins

Levier pivotant en plastique forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeFinition 1BB1HH1H2LL2CAOAcc.PrixCommander
K2269.110Aà cylindre profiléà fermeture différente34252421216850 Sur demande
K2269.010Aà cylindre profiléfermeture simultanée34252421216850 Sur demande
K2269.000Aà cylindre profiléfermeture simultanée34252421216850 Sur demande
K2269.100Aà cylindre profiléà fermeture différente34252421216850 Sur demande

Levier pivotant en plastique forme B

plus d'infos

Dessins

Levier pivotant en plastique forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeBB1HLL2CAOAcc.PrixCommander
K2269.01Bsans cylindre profilé34253116850 Sur demande
K2269.11Bsans cylindre profilé34253116850 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33