Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0932_B Grampo de fixação baixa forma B 315 kB

Desenhos

Grampo de fixação baixa forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BB1DGHH1H2H3JLL1L2Força
de tensão
N
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0932.082525106M8152571,633221,510700025 sob consulta
K0932.103230116M101932724402612850050 sob consulta
K0932.123835128M122338102,355033162000090 sob consulta
K0932.1645401410M162545103,2660402040000200 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33