- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0853Grampo de fixação baixa, regulável, escalonado |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico brunido. Mordente temperado e brunido. A superfície do batente do mordente é polida.Indicação:O grampo de aperto de borda regulável rebaixado é utilizado em conjunto com a placa suporte CL. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | J | L | L1 | L2 | F1 kN | M1 Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0853.92108016 | 25 | 8,5 | 14 | 16 | 7,5 | 7 | 7 | 72 | 16,5 | 10 | 3,6 | 6,5 |  | | sob consulta | | K0853.92112022 | 35 | 13 | 20 | 22 | 10 | 9 | 12 | 105 | 26,5 | 13,5 | 7,4 | 19 |  | | sob consulta | | K0853.92116030 | 40 | 17 | 26 | 30 | 14 | 13 | 14 | 137 | 30 | 17,5 | 11,7 | 32 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|