Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0932 Grampo de fixação baixa 334 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo de fixação baixa

Grampo de fixação baixa forma A

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação baixa forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BB1DGHH1H2H3JKLL1Força
de tensão
N
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0932.080625106M815671,63-3524,5700025 sob consulta
K0932.100830116M10198724-4329850050 sob consulta
K0932.120935128M12239102,35-54372000090 sob consulta
K0932.1610401410M162510103,26-654540000200 sob consulta

Grampo de fixação baixa forma B

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação baixa forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BB1DGHH1H2H3JLL1L2Força
de tensão
N
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0932.082525106M8152571,633221,510700025 sob consulta
K0932.103230116M101932724402612850050 sob consulta
K0932.123835128M122338102,355033162000090 sob consulta
K0932.1645401410M162545103,2660402040000200 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33