Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:As placas de suporte servem para o posicionamento do grampo de aperto de borda regulável rebaixado e do grampo de aperto de borda.
O furo de passagem (G) para parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912 servem para a fixação das placas suporte nos respectivos corpos básicos. Os furos de passagem (F) servem para a fixação do grampo de aperto de borda.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0853 Placas de suporte 483 kB

Desenhos

Placas de suporte

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBFG
Furo passante para
parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
HH1LL1L3CADAces.PreçoEncomendar
K0853.9400811625M8M8167502512,5 sob consulta
K0853.9400812025M8M8209502512,5 sob consulta
K0853.9400812525M8M82513502512,5 sob consulta
K0853.9400813225M8M83220502512,5 sob consulta
K0853.9400814025M8M84028502512,5 sob consulta
K0853.9401202035M12M12205855020 sob consulta
K0853.9401202535M12M122512855020 sob consulta
K0853.9401203235M12M123212855020 sob consulta
K0853.9401204035M12M124012855020 sob consulta
K0853.9401205035M12M125012855020 sob consulta
K0853.9401602540M16M16256905025 sob consulta
K0853.9401603240M16M163213905025 sob consulta
K0853.9401604040M16M164015905025 sob consulta
K0853.9401605040M16M165015905025 sob consulta
K0853.9401606340M16M166315905025 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33