- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0729_CArruelas esféricas, forma C DIN 6319, edição 10/01 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado ou aço inoxidável.Versão:Aço cementado, endurecido, fosfatizado com manganês. Profundidade de cementação Eht (450 HV 1) 0,2+0,2. Dureza da superfície (550 + 100) HV 10
aço inoxidável, superfície sem tratamento. Indicação:Para orifícios oblongos devem ser utilizadas arruelas cônicas da versão G. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | Forma | D1 | D2 | H | H1 | R1 | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0729.105 | aço cementado | cementado | C | 5,25 | 10,5 | 2 | 0,4 | 7,5 | 6,5 |  | | sob consulta | | K0729.106 | aço cementado | cementado | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 9 |  | | sob consulta | | K0729.108 | aço cementado | cementado | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 17 |  | | sob consulta | | K0729.110 | aço cementado | cementado | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 26 |  | | sob consulta | | K0729.112 | aço cementado | cementado | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 38 |  | | sob consulta | | K0729.114 | aço cementado | cementado | C | 15 | 28 | 5 | 1,2 | 22 | 53 |  | | sob consulta | | K0729.116 | aço cementado | cementado | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 73 |  | | sob consulta | | K0729.120 | aço cementado | cementado | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 117 |  | | sob consulta | | K0729.124 | aço cementado | cementado | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 168 |  | | sob consulta | | K0729.130 | aço cementado | cementado | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 269 |  | | sob consulta | | K0729.136 | aço cementado | cementado | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | 394 |  | | sob consulta | | K0729.142 | aço cementado | cementado | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | 542 |  | | sob consulta | | K0729.148 | aço cementado | cementado | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | 714 |  | | sob consulta | | K0729.156 | aço cementado | cementado | C | 58 | 103 | 23 | 9,5 | 79 | 960 |  | | sob consulta | | K0729.164 | aço cementado | cementado | C | 66 | 120 | 27 | 12 | 93 | 1269 |  | | sob consulta | | K0729.0106 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 6 |  | | sob consulta | | K0729.0108 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 12 |  | | sob consulta | | K0729.0110 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 16 |  | | sob consulta | | K0729.0112 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 24 |  | | sob consulta | | K0729.0116 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 45 |  | | sob consulta | | K0729.0120 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 71 |  | | sob consulta | | K0729.0124 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 105 |  | | sob consulta | | K0729.0130 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 191 |  | | sob consulta | | K0729.0136 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | - |  | | sob consulta | | K0729.0142 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | - |  | | sob consulta | | K0729.0148 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | - |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|