- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0729_GArruela cônica forma G, D4>D3, DIN 6319, edição 10/01 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado ou aço inoxidável.Versão:Indicação:Para orifícios oblongos devem ser utilizadas arruelas cônicas da versão G. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0729.305 | aço temperado | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 |  | | sob consulta | | K0729.306 | aço temperado | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9 |  | | sob consulta | | K0729.308 | aço temperado | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17 |  | | sob consulta | | K0729.310 | aço temperado | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26 |  | | sob consulta | | K0729.312 | aço temperado | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38 |  | | sob consulta | | K0729.314 | aço temperado | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 |  | | sob consulta | | K0729.316 | aço temperado | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73 |  | | sob consulta | | K0729.320 | aço temperado | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117 |  | | sob consulta | | K0729.324 | aço temperado | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168 |  | | sob consulta | | K0729.330 | aço temperado | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269 |  | | sob consulta | | K0729.336 | aço temperado | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 |  | | sob consulta | | K0729.0306 | aço inoxidável | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 6 |  | | sob consulta | | K0729.0308 | aço inoxidável | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 12 |  | | sob consulta | | K0729.0310 | aço inoxidável | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 16 |  | | sob consulta | | K0729.0312 | aço inoxidável | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 24 |  | | sob consulta | | K0729.0316 | aço inoxidável | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 45 |  | | sob consulta | | K0729.0320 | aço inoxidável | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 71 |  | | sob consulta | | K0729.0324 | aço inoxidável | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 105 |  | | sob consulta | | K0729.0330 | aço inoxidável | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 191 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|